Conector de placa de circuito impresso - MCV 1,5/ 8-GF-3,5 AUP26THRR56 - 1710986

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 8, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda, As informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710986
Quantidade de embalagem (VPE) 200 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626199085
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,976 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback