Conector de placa de circuito impresso - TVFKC 1,5/ 3-ST CP1,2BDL-N´ - 1710980

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710980
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626196961
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,710 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)