Conector de placa de circuito impresso - MSTB 2,5/ 5-ST BDWH:CC+- - 1710949

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 5, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710949
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626193489
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,111 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!