Conector de placa de circuito impresso - FK-MC 0,5/11-ST-2,5 BD:11-1 SO - 1710926

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 4 A, número de polos: 11, passo: 2,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710926
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356079105
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,153 GRM
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback