Conector de placa de circuito impresso - FKCN 2,5/ 3-ST-5,08 BD:1-3 SO - 1710893

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710893
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626196176
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,977 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem BG (Bulgária)

Configurador

Você pode configurar este artigo!