Borne para placa de circuito impresso - PLH 5/ 3-7,5-ZF BD:L-PE - 1710885

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão nominal: 1000 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão por mola com encaixe por pressão, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O princípio de alavanca sem ferramenta permite a conexão e desconexão rápida de condutores com/sem terminal tubular
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Conexão push-in rápida com alavanca fechada
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710885
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626224343
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,339 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem SK (Eslováquia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback