Conector de placa de circuito impresso - IPC 5/ 4-ST-7,62 BK BD:V001CP1 - 1710839

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 4, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710839
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626255040
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,030 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)
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
A plataforma para a automação sem limites.

PLCnext Technology
Ir para a página web PLCnext
  • Criar PDF
  • Recomendar
  • Feedback