Borne para placa de circuito impresso - GKDS-EX-10 BK 9RZ - 1710818

A ilustração indica uma variante de produto de 1 pólo

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 630 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: preto. O artigo pode ser alinhado com diversos números de polos! Cada grupo de bornes deve ser equipado em ambos os lados com uma placa de flange GRZ 2,5V-EX (1706112). Com mais de 10 bornes, deve-se atribuir, no mínimo, uma placa de flange adicional para cada grupo de dez. Com a utilização de uma peça intermediária reticulada GRZ 2,5-EX (1724628), a tensão máx. de trabalho aumenta para 420 V.

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Cumpre os exigentes requisitos de segurança do tipo de proteção contra ignição "Ex e" conforme IEC 60079-7 para áreas potencialmente explosivas
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710818
Quantidade de embalagem (VPE) 25 Unid
Quantidade mínima de pedido 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626182322
Peso por unidade (exclusive embalagem) 47,000 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010