Conector de placa de circuito impresso - MSTBT 2,5/ 4-ST BKBDWH:+-OUT - 1710782

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710782
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626196015
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,582 GRM