Header - MCDN 1,5/12-G1-3,5 RNP26THR AU - 1710779

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 12, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda, Artigo com pino de encaixe. O comprimento do pino é de 14 mm. Maiores informações para o usuário e recomendações de especificação sobre a tecnologia Through Hole Reflow encontram-se em: "Downloads"

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • O travamento de operação intuitiva protege contra desconexões inadvertidas
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710779
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626200200
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,839 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem BG (Bulgária)