Conector de placa de circuito impresso - MSTBTP 2,5/ 2-ST CP1,2BDL3SO - 1710712

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710712
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626171166
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,978 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)