Conector de placa de circuito impresso - MCVR 1,5/ 2-ST-3,5 BN - 1710694

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 160 V, número de polos: 2, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: marrom, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710694
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626171814
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,918 GRM