Borne para placa de circuito impresso - PTSM 0,5/ 3-2,5-H SMDWH1PAR44 - 1710657

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 6 A, tensão nominal: 160 V, passo: 2,5 mm, número de polos: 3, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: SMD solda, cor: branco

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Versão branca: de cor estável ao soldar e na aplicação
  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Alta capacidade de condução de corrente de 6 A com dimensões muito reduzidas
  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • As âncoras de solda adicionais reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710657
Quantidade de embalagem (VPE) 770 Unid
Quantidade mínima de pedido 770 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626168920
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,334 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem IN (Índia)