Conector de placa de circuito impresso - ZEC 1,0/ 7-ST-3,5 C2 WL - 1710655

Nenhuma figura disponível

Conector plugável direto, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 200 V, número de polos: 7, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: conexão à mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710655
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626177533
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,134 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem GR (Grécia)