Conector de placa de circuito impresso - FK-MPT 0,5/ 9-ST-3,5 BD:1-9 - 1710654

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 4 A, número de polos: 9, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Fácil conexão em circuito de potenciais - ideal para aplicações BUS
  • Tamanho reduzido do componente para aplicações com pouco espaço disponível
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710654
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356078047
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,017 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!