Borne para placa de circuito impresso - FRONT 2,5-V/SA 5/ 2 BK - 1710622

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 24 A, tensão nominal: 320 V, passo: 5 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento frontal, montagem: Solda por onda, cor: preto, O produto pode ser alinhado com diversos números de polos!

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710622
Quantidade de embalagem (VPE) 20 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626165356
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,800 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010