Conector de placa de circuito impresso - MVSTBR 2,5/ 4-ST-5,08BKBD:V001 - 1710486

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710486
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626255637
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,340 GRM