Borne para placa de circuito impresso - GMKDS 3/11 NZ0786.510.0 - 1710454

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, passo: 7,5 mm, número de polos: 11, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710454
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4017918322830
Peso por unidade (exclusive embalagem) 24,960 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010