Conector de placa de circuito impresso - PC 35 HC/ 4-STF-15,00 BK - 1710351

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 125 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 4, passo: 15 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710351
Quantidade de embalagem (VPE) 10 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626149783
Peso por unidade (exclusive embalagem) 132,830 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!