Borne para placa de circuito impresso - MKKDS 1/ 2-3,81GYBD:E-,E+,-,+ - 1710336

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 200 V, passo: 3,81 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão a parafuso, montagem: Solda, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Formato muito reduzido para a bitola do condutor correspondente
  • A conexão de condutores em vários níveis permite densidades de contato superiores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710336
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626203386
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,750 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010