Conector de placa de circuito impresso - MC 1,5/ 3-ST1-5,08 BD:13-15 - 1710282

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710282
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626141527
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,625 GRM