Conector de placa de circuito impresso - GMVSTBR 2,5/ 8-ST-7,62RDBDWHN1 - 1710265

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 630 V, número de polos: 8, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: vermelho, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710265
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626140797
Peso por unidade (exclusive embalagem) 18,343 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!