Header - MSTBV 2,5/ 4-G-5,08 BK PIN9,1 - 1710156

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 4, passo: 5,08 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710156
Quantidade de embalagem (VPE) 250 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626133591
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,377 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930