Borne para circuito impresso à mola - PTSA 1,5/ 9-3,5-F GY7042 - 1710114

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, tensão nominal: 250 V, passo: 3,5 mm, número de polos: 9, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, montagem: Solda por onda, cor: cinza. Pernas de soldadura na parte dianteira, um passo

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710114
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Quantidade mínima de pedido 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626134130
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,645 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010