Borne para placa de circuito impresso - KDSP 4/ 4 M. RZ - 1710010

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 41 A, tensão nominal: 320 V, passo: 7,5 mm, número de polos: 4, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 0 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Fácil conexão em circuito de potenciais com conexão adicional à placa de circuito impresso
  • Os pinos de solda duplos reduzem o esforço mecânico dos pontos de solda
  • O travamento lateral permite a configuração individual de diversos números de polos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1710010
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356074667
Peso por unidade (exclusive embalagem) 22,655 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)