Conector de placa de circuito impresso - DMCV 1,5/15-G1F-3,5-LRAUP20THR - 1709932

A figura exibe uma variante de 10 polos com 20 contatos

Header, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 15, passo: 3,5 mm, cor: preto, superfície de contato: Ouro, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo SMT
  • A conexão vertical possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Pontos de contato dourados asseguram condutividade de qualidade estável por longo tempo
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709932
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626124544
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,220 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930