Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/ 2-ST GY BDZ11QSO - 1709914

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III/2): 320 V, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: cinza, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709914
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626123028
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,592 GRM