Conector de placa de circuito impresso - MCC 1/ 7-STZ-3,81 CRWH - 1709908

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, número de polos: 7, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão para crimp, cor: branco creme, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão econômica de condutores pé-montados em grandes quantidades
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709908
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356074858
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,140 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)