PC 5/ 2-ST1-7,62 BD:04,U4 SO - 1709858

A ilustração indica uma variante de produto de 5 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 2, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Permite a conexão de dois condutores
  • Sobremola de aço integrada para segurança adicional em caso de oscilações de temperatura e potência
  • Certificação UL 600 V com as menores dimensões
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709858
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626120423
Peso por unidade (exclusive embalagem) 9,287 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!