Plugue conector - GMSTB 2,5 HCV/ 3-ST-7,62 BK - 1709764

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 16 A, tensão de teste (III/2): 1000 V, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709764
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626290225
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,537 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!