FKC 2,5/ 5-ST GYWH 2CPBD:-O1.2 - 1709743

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 5, passo: 5 mm, cor: branco acinzentado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Combinável com família MSTB 2,5
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709743
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626113470
Peso por unidade (exclusive embalagem) 8,760 GRM