GMVSTBR 2,5/ 5-ST-7,62 H1L - 1709738

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 5, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Passo maior para maiores requisitos de tensão
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709738
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626092133
Peso por unidade (exclusive embalagem) 11,670 GRM