FMC 1,5/ 3-ST-3,5 GYWH - 1709737

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 3, passo: 3,5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: branco acinzentado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão push-in rápida e sem ferramenta
  • O esforço de contato definido assegura um contato estável por longo tempo
  • Operação intuitiva por meio dos gatilhos de acionamento de cores contrastantes
  • A operação e a conexão a partir de uma só direção permite uma instalação no painel frontal dos dispositivos
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709737
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626113371
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,967 GRM