PC 6/ 3-STF-10,16 BD:1-3 - 1709693

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, número de polos: 3, passo: 10,16 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Prata

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709693
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626083315
Peso por unidade (exclusive embalagem) 28,980 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!