MSTB 2,5/ 2-G-5,08 YE VPE500 - 1709691

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Caixa básica da placa de circuito impresso, número de polos: 2, passo: 5,08 mm, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Troca simples das placas de circuito impresso graças a módulos encaixáveis
  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • Direção de encaixe paralela à placa de circuito impresso
  • Artigos alinháveis na grelha possibilitam placas de circuito impresso equipadas de modo flexível e economizador de espaço
Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709691
Quantidade de embalagem (VPE) 500 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
GTIN 4055626121352
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,692 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930