TVFKC 1,5/ 2-ST CP1BDS35SO - 1709673

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 10 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709673
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626081991
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,939 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)