Conector de placa de circuito impresso - SMSTB 2,5/ 4-ST BUGY BD:NZ2021 - 1709610

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector para placa de circuito impresso, corrente nominal: 12 A, número de polos: 4, passo: 5 mm, tipo de conexão: Conexão a parafuso, cor: cinza azulado, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Otimizado para situações de montagem em espaços exíguos: operação e conexão dos condutores no mesmo sentido
  • A conexão de condutores oblíqua possibilita a operação e a conexão dos condutores a partir do mesmo sentido
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709610
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356074018
Peso por unidade (exclusive embalagem) 7,395 GRM