GMSTB 2,5/ 3-G-7,62 BK - 1709595

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 3, passo: 7,62 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709595
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626077048
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,543 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!