Header - SMC 1,5/ 4-G-3,81 YECP1BD60-63 - 1709555

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 8 A, número de polos: 4, passo: 3,81 mm, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de montagem permite uma utilização em todo o mundo
  • A conexão oblíqua possibilita a disposição em várias linhas sobre a placa de circuito impresso
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709555
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4046356074070
Peso por unidade (exclusive embalagem) 1,043 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930