Conector de placa de circuito impresso - MSTBTP 2,5/ 2-ST BD:-S12 SO - 1709537

Nenhuma figura disponível

Conector para placa de circuito impresso, número de polos: 2, passo: 5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • O conhecido princípio de conexão permite uma utilização em todo o mundo
  • Aquecimento reduzido devido a uma força de contato elevada
  • Testar de modo rápido e confortável devido à possibilidade de teste integrado
  • Permite a conexão de dois condutores
Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709537
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626073958
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,007 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)