MKDSV 5/ 2-7,62 GY BD:L1,N - 1709530

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 32 A, tensão nominal: 630 V, passo: 7,62 mm, número de polos: 2, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, cor: cinza

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709530
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626073484
Peso por unidade (exclusive embalagem) 5,920 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)

Configurador

Você pode configurar este artigo!