Header - MCVU 1,5/12-GFD-3,81 BD:11-22 - 1709426

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 8 A, tensão de teste (III/2): 160 V, número de polos: 12, passo: 3,81 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Montagem direta

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
  • Flange instalado na lateral para conexão na caixa ou na placa de montagem
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709426
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626216720
Peso por unidade (exclusive embalagem) 13,080 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem PL (Polônia)