Conector de placa de circuito impresso - FKC 2,5/ 3-ST-5,08 BDWH-14 X12 - 1709372

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, tensão de teste (III / 2): 320 V, número de polos: 3, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, Cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709372
Quantidade de embalagem (VPE) 100 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626185576
Peso por unidade (exclusive embalagem) 6,000 GRM