Conector plugável direto - ZEC 1,0/ 6-LPV-3,5 C1 CI4 - 1709366

A ilustração indica uma variante de produto de 10 pólos

Conector de placa de circuito impresso, corrente nominal: 8 A, número de polos: 6, passo: 3,5 mm, cor: verde, superfície de contato: Estanho, montagem: Tecnologia de encaixe direto

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Conexão simples dos componentes
  • Conexão direta econômica com somente um componente
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709366
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626064178
Peso por unidade (exclusive embalagem) 4,299 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem BG (Bulgária)