Conector de placa de circuito impresso - SPC 5/ 6-STCL-7,62 BK LCGY35 - 1709152

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 41 A, número de polos: 6, passo: 7,62 mm, tipo de conexão: Conexão push-in por mola, cor: preto, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Acessórios

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709152
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626064086
Peso por unidade (exclusive embalagem) 30,855 GRM
Número do imposto alfandegário 85366990
País de origem IN (Índia)