GMSTBVA 2,5/ 5-G-7,62 BK - 1709073

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 7,62 mm, cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709073
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Quantidade mínima de pedido 500 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626119373
Peso por unidade (exclusive embalagem) 2,447 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930
País de origem DE (Alemanha)

Configurador

Você pode configurar este artigo!