MSTBVA 2,5/ 2-G YE - 1709064

Nenhuma figura disponível

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 2, passo: 5 mm, cor: amarelo, superfície de contato: Estanho, montagem: Solda por onda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709064
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626042756
Peso por unidade (exclusive embalagem) 0,903 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930