SMKDS 2,5/10-5,08 BD:20-2 - 1709057

Nenhuma figura disponível

Terminal de p. placa de circuito impresso, corrente nominal: 20 A, tensão nominal: 400 V, passo: 5,08 mm, número de polos: 10, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, montagem: Solda por onda, sentido de conexão condutor/platina: 50 °, cor: verde

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1709057
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626040554
Peso por unidade (exclusive embalagem) 23,465 GRM
Número do imposto alfandegário 85369010
País de origem PL (Polônia)