MSTB 2,5/20-ST-5,08 BD:-40 QSO - 1708992

Nenhuma figura disponível

Plugue conector, corrente nominal: 12 A, número de polos: 20, passo: 5,08 mm, tipo de conexão: Conexão por rosqueamento com luva de tração, cor: verde, superfície de contato: Estanho

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708992
Quantidade de embalagem (VPE) 50 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626030135
Peso por unidade (exclusive embalagem) 33,320 GRM