CC 2,5/ 5-GSF-5,08 P26THRR56 - 1708950

Ilustração indica uma variante de 6 pólos

Header, corrente nominal: 12 A, número de polos: 5, passo: 5,08 mm, Cor: preto, superfície de contato: Estanho, montagem: THR solda

Preço:

Visão geral

Dados técnicos

Certificações

Downloads

Vantagens para si

  • Concebido para a integração no processo de solda SMT
  • Flexibilidade máxima no design dos equipamentos - uma régua básica para conectores com diversas tecnologias de conexão
  • Flange com parafusos para a máxima estabilidade mecânica
Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca Logomarca

Dados comerciais

Código do pedido 1708950
Quantidade de embalagem (VPE) 330 Unid
Quantidade mínima de pedido 330 Unid
Observação Produção ligada a pedido (sem retirada)
GTIN 4055626027647
Peso por unidade (exclusive embalagem) 3,054 GRM
Número do imposto alfandegário 85366930